1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Магнитни сензори
  5. Устойчиви на налягане сензори

Устойчиви на налягане сензори

  • Устойчиви на налягане до 500 bar
  • Метална чувствителна лицева част за издръжливост при тежки условия
  • Голямо налягане на пръсване
  • Конструкция на корпуса съгласно промишления стандарт
  • Продължителност на експлоатация повече от 10 милиона цикъла на налягането

Устойчиви на налягане сензори



Устойчиви на налягане сензори

Устойчивите на налягане сензори за позиция се използват обикновено за откриване на буталото в хидравлични цилиндри. Те регистрират само феромагнитни метали. Освен използването като краен изключвател в хидравлични цилиндри, сензорите се използват и при други хидравлични компоненти, например клапани или помпи.

Изцяло металният корпус от висококачествена неръждаема стомана гарантира надеждна защита срещу пикове на налягането до 1000 bar и издържа до 10 милиона работни цикъла. Големият диапазон на работната температура и високият клас на защита на сензорите позволяват използването им при екстремално тежки промишлени условия.