1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Използвайте при транспортни ленти

Индуктивни сензори - Използват в транспортни ленти

  • Много голям диапазон на регистриране, до 60 mm
  • Правоъгълни корпуси с увеличен диапазон на регистриране
  • Версии с куплунги, клеми или със съединителен кабел
  • Версия с трипроводна и четирипроводна технология
  • Тип ІМ: Свободно избираема чувствителна лицева част с пет позиции; ясно видими ъглови светодиоди


Използване в транспортната техника

Поради големите обхвати индуктивните сензори с правоъгълна форма са много подходящи за използване в транспортната техника. Устойчивите пластмасови корпуси с висок клас на защита гарантират използване в тежки промишлени условия.
При тип IM (40 x 40 mm) активната повърхност може да бъде ориентирана в пет позиции и по този начин може да се адаптира оптимално към неблагоприятни условия на монтаж. Двата ъглови светодиода са видими добре от всяка позиция.