1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Малки цилиндрични конструкции

Индуктивни сензори - Малки цилиндрични конструкции

  • Изключително компактна, пестяща място конструкция
  • Пет различни типа: Ø 3, Ø 4, M5, Ø 6,5, M8
  • Пестяща място технология на свързване
  • Дълъг диапазон на регистриране за продължително време без престои
  • Широк работен температурен диапазон


Малък цилиндричен корпус

Поради своята малка дължина тези индуктивни сензори могат да бъдат използвани и на места с ограничено пространство. Това ги прави идеалното решение за роботиката, монтажната и манипулационна техника. Малките сензори достигат честоти на превключване до 5000 Hz за целия температурен обхват. При инсталиране корпусът от неръждаема стомана позволява един до два пъти по-голям момент на затягане спрямо стандартните сензори.