You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Използват се в хигиенни зони

Индуктивни сензори - Използват се в хигиенни зони

  • Широк работен температурен диапазон
  • Устойчив на резки температурни промени, дори при чести колебания на температурата
  • Материал на корпуса, подходящ за храни
  • Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
  • Чувствителна лицева част, изработена изцяло от метал или полиестер

Индуктивни сензори - Използват се в хигиенни зони

Използване в хигиенни системи

И при екстремни приложения, например в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, индуктивните сензори с клас на защита IP 68 или IP 69K се характеризират със своята голяма херметичност. Херметичността важи и за контакта с агресивни почистващи средства (COP-съвместимост), което се удостоверява от сертификата на Henkel.
Допустимата област на приложение на сензорите достига от 0 °C до 100 °C. Освен това устройствата са изключително резистентни срещу температурни шокове.
Увеличеният обхват осигурява повишена сигурност, а това води до повишена готовност на съоръжението. Той е гарантиран за целия температурен обхват.
Корпусът от неръждаема стомана позволява големи моменти на затягане при инсталирането. Челната повърхност от PEEK или неръждаема стомана отговаря на специалните изисквания на областта на приложение. Благодарение на типовата табелка, изработена с лазер, устройството може да бъде сигурно идентифицирано и след години.