You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. ifm на живо на AnugaFoodTec 2018

Посетете ни на водещото световно изложение за хранително-вкусова промишленост.

Срещнете се с иновативната и надеждна технология за автоматизация на ifm от 20 до 23 март в палата 4.2, щанд A090 B091.

Открийте дигиталната комуникация със сензори, технологични сензори, свързваща техника и технология за безопасност за производствените процеси на утрешния ден. Санитарен стандарт 3A, FDA, ЕО 1935/2004, най-високият клас на защита IP69K и сертификациите на EHEDG осигуряват максимална надеждност и време за работа на машината.

Позвънете ни на +359 2 807 59 69 и вземете Вашия билет сега. Ще се видим в Кьолн!

Технология IO-Link за Вашия производствен процес

Фотоелектрически сензори

Малка, правоъгълна конструкция O6 за влажни зони