- Homepage
- Identificatie type O2I
Zo eenvoudig als een sensor
Krachtige herkenning
De nieuwe Multicode Readeronderscheidt zich door 4 x hogere resolutie voor stabiele
leesresultaten, 10 x snellere verwerkingstijd en10 x snellere instelling.
Toets-teach
Een highlight van deze sensor is de eenvoudige teach met maar één druk op de toets: na indrukken van de teachtoets lijnt de gebruiker de Multicode Reader met behulp van een lasermarkering uit ten opzichte van de code. De sensor voert automatisch de scherpstelling, belichtingsinstelling en codetypeherkenning uit. Enkele seconden later is de sensor klaar voor gebruik.
Configuratie via smartphone-app
Voor de basisconfiguratie van het apparaat is een smartphone-app (iOS, Android) beschikbaar. Hierin kan de gebruiker bijvoorbeeld triggers of een IP-adres definiëren. Op basis van deze instellingen wordt op het smartphone-display een datamatrix-code gegenereerd, die eenvoudig in het gezichtsveld van de Multicode Reader wordt gehouden, die deze configuratie vervolgens automatisch overneemt.
Vision Assistant
De Multicode Reader kan met de bekroonde pc-software “Vision Assistant” uitgebreid worden geconfigureerd. Zo herkent bijvoorbeeld de Autofind-Code-functie zelfstandig meerdere verschillende codes in een beeld. De gebruiker kan deze vervolgens in de Vision Assistant eenvoudig toewijzen.
Met behulp van verschillende logische functies kan een volgordebesturing binnen de sensor worden geprogrammeerd. Een dure externe verwerkingseenheid is daardoor niet nodig. Een livebeeld en een overzichtelijke visualisatie van alle instellingen bieden de gebruiker steeds een optimaal overzicht.
ifm-geheugenkaart
Het apparaat beschikt over een verwisselbare geheugenkaart. Hierop kunnen complete configuraties van de
Multicode Reader worden opgeslagen of geladen. Dat maakt zowel het vervangen van het apparaat als het instellen van meerdere apparaten op dezelfde applicatie eenvoudiger.
In luttele seconden klaar voor gebruik
Een highlight: met maar één druk op de toets regelt de sensorautomatisch de focussering, belichtingsinstelling en codetype.
Ook toepassingen met een barcode of 2-D-code per beeld kunnen zo snel met de teach toets worden geprogrammeerd. Dat bespaart tijd en geld.
De vooringestelde configuratie van het apparaat kan worden gewijzigd met een gebruiksvriendelijke smartphone-app.
Eén-toets-teach en configuratie via smartphone-app
Met de O2I-teach-app wordt op het smartphone-display een datamatrix-code gegenereerd.
Houd deze eenvoudig in het gezichtsveld van de Multicode Reader en de configuratie wordt
automatisch overgenomen.
Verkrijgbaar voor iOS, Android en Windows.
Voor complexere eisen: de ifm-Vision-Assistant
Voor complexere identificatietaken kan de Multicode Reader met de
bekroonde Vision Assistant gebruiksvriendelijk worden geconfigureerd. Een livebeeld en
een overzichtelijke visualisatie van alle instellingen bieden de gebruiker
steeds een optimaal overzicht.
Meerdere codes, één beeld
De Autofind-Code-functie van de Vision-Assistant herkent zelfstandig meerdere verschillende codes in een beeld. De gebruiker kan deze vervolgens in de Vision Assistant eenvoudig toewijzen.
Uniek – de verloopbesturing
Deze visualiseert in de Vision Assistant alle configuraties van de beeld- en code-instellingen.
Zo hebt u snel een compleet overzicht van de gehele toepassing. Bovendien kan met de logische functie en met de interfacefunctie comfortabel de uitgang van de sensor worden geprogrammeerd.
Optimaal contrast door polarisatiefilter
Een geïntegreerde, erbij in te schakelen verlichting met polarisatiefilter zorgt bij glanzende oppervlakken,
bijvoorbeeld metaal, voor voldoende contrasten om de codes betrouwbaar te kunnen lezen.
Eén code, wisselende achtergrond
Er kunnen in een mum van tijd meerdere beelden met verschillende belichtingstijd worden opgenomen om codes met variabele oppervlaktekwaliteit of afwijkende kleur of omgevingslicht te herkennen.
Werkafstand ten opzichte van de grootte van het beeldveld en de bijbehorende varianten