You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Visionsensoren
  3. Objectherkenning type O2D

Objectherkenning type O2D

Willekeurige geometrieën in de focus.

Objectherkenning voor montage-, productie- en kwaliteitscontrole.

Het elektronische oog
De gebruiksmogelijkheden van de contoursensor efector dualis lopen uiteen van aanwezigheids-, positie- en draaistandcontrole en sorteer- en teltaken tot kwaliteitsborging.

Via een gemakkelijk te begrijpen stapsgewijze parametreringssoftware wordt door de gebruiker met goede en slechte delen een model van het te controleren object gemaakt.

De draaistandonafhankelijke objectherkenning vergelijkt nu het controleobject met de voorinstellingen uit het geprogrammeerde model en geeft resultaten van goed/slecht tot en met positie en draaistand door aan de bovenliggende PLC’s.

De sensor kan hierbij maximaal 32 toepassingen met steeds maximaal 24 modellen beheren. In het beeld links controleert de contoursensor de correcte diameter van de wielmoergaten bij een remschijf.

Flexibel
Draaistandonafhankelijke contourherkenning. 32 scenario’s met maximaal 24 verschillende objecten kunnen in het apparaat worden opgeslagen.

Betrouwbaar
De sensor registreert ook bij wisselende lichtomstandigheden of achtergronden betrouwbaar de geprogrammeerde geometrieën dichtbij en op afstand.

Veilig
Wachtwoordbescherming tegen onbevoegde toegang.

Alles in het vizier
Varianten met verschillende gezichtshoeken voor verschillende beeldveldgrootten in belichtings- of doorlichtmethode.

Helder
Geïntegreerde en/of externe verlichting.

Alles gedocumenteerd
Omvangrijke servicemogelijkheden met statistiekbestand en beeldgeheugen.

 

Aanwezigheidscontrole in de geautomatiseerde montage: in deze toepassing worden drie klemmen op een carrosseriedeel geplaatst. Door bewaking van de contouren van meerdere klemmen worden de ontbrekende delen geïdentificeerd. Toepassingen die anders alleen maar met meerdere optische sensoren kunnen worden gerealiseerd, kunnen zo met slechts één systeem snel en veilig worden ingesteld en gecontroleerd.

 

Bij automatische toevoerinstallaties, zoals bijv. triltransporteurs, controleert de visionsensor O2D de correcte positie van kleine delen, ontbrekende delen worden uitgesorteerd.

 

Aanwezigheids- of volledigheidscontrole voor handmatige of machinale montagestappen. U hebt de keus: beeldveldgrootten van 14 x 20 mm tot en met 960 x 1280 mm voor een grote bandbreedte van ragfijne tot grove processen. Objecten kunnen ook onafhankelijk van een positie worden gedetecteerd, zoals in dit voorbeeld de klem.

 

Werkafstand / beeldveldgrootten