De belangrijkste informatie op een rijtje:
Contactloze continue niveaumeting, ook op moeilijke oppervlakken
Breed detectiegebied
De sensoren detecteren door de brede geluidskegel zelfs rasterachtige objecten.
Ook bij de meest moeilijke toepassingen, van stapelhoogte-controle bij kartonnen dozen tot afstandsbewaking voor de detectie van glanzende kunststof etiketten, geven de nieuwe sensoren op betrouwbare wijze de juiste analoge uitgang.
Het alternatief voor moeilijke oppervlaktes
Ultrasone sensoren zenden en ontvangen geluidsgolven in het ultrasone bereik. Het te detecteren object reflecteert de geluidsgolven en door looptijdmeting wordt de afstandsinformatie weergegeven. Anders dan bij optische sensoren spelen kleur, transparantie of spiegeling van het object geen rol. Zo zijn b.v. ook blisterverpakkingen in de verpakkingsindustrie of transparante kunststof bakken in de levensmiddelenindustrie betrouwbaar te detecteren.
Hoge performance
De ifm ultrasone sensoren in de bouwvorm M18 bieden een bijzonder kleine dode zone en grote bereiken. Normaal wordt dit bereikt met grotere bouwvormen. Bij sterke aanhechting werken de sensoren betrouwbaar en kunnen zij in applicaties ingezet worden waar optische sensoren aan hun grens zitten.
Toegevoegde waarde bij IO-Link varianten
Kiest u voor een IO-Link variant onder de ultrasone sensoren van ifm, dan zult u de volgende voordelen ervaren: