“All-in-one-sensor” bespaart kosten
De nieuwe thermische persluchtmeter onderscheidt zich als echte allrounder. Hij beschikt niet alleen over een geïntegreerde temperatuursensor, maar daarnaast ook over een druksensor. Zo heeft de gebruiker voortaan de mogelijkheid meteen vier proceswaarden (doorstroomhoeveelheid, druk, temperatuur en totalisator = totaalvolumemeters) te meten om zijn productie te optimaliseren. De integratie van meerdere meetgrootheden in maar één sensor bespaart niet alleen aanzienlijk op hardwarekosten (druksensor, temperatuursensor, bekabeling, ingangskaarten), maar ook op installatie- en onderhoudskosten.
Uw voordeel
• Procesveiligheid door druk-, temperatuur- en volumestroombewaking
• Kostenbesparing door energiemonitoring, lekkagebewaking en procesgericht onderhoud van de filterinstallatie
• Tijdsbesparing door weinig werk bij bekabeling, onderhoud en installatie
Persluchtmonitoring in één oogopslag voor verhoging van de energie-efficiëntie
Integratie van de persluchtmeter SD in de onderhoudseenheid van bestaande of nieuwe installaties biedt extra voordelen. Nu kunnen de proceswaarden van de bedrijfsperslucht in gangbare persluchtnetwerken effectief worden bewaakt via het ingebouwde TFT-display. Daarbij zijn vier verschillende, individueel instelbare grafische lay-outs beschikbaar. De proceswaarden kunnen bovendien via IO-Link worden verzonden.
Met behulp van de nauwkeurige doorstromingsbewaking van de SD kunnen lekkages worden gedetecteerd en zo energiekosten worden bespaard. Bovendien maakt de hoge herhalingsnauwkeurigheid van het apparaat het mogelijk om de kosten van perslucht exact toe te wijzen aan de desbetreffende productielijn en de kostenberekening van de producten te optimaliseren.
Efficiënte bewaking van de bedrijfsdruk
Door de geïntegreerde drukmeting kan zowel de drukdaling bij vervuilde filterinstallaties als de algemene bedrijfsdruk van het persluchtsysteem uitstekend worden bewaakt. Want bij actoren die met 5 bar in plaats van de optimale 6,3 bar worden gebruikt, daalt het belastbaar toerental al met 25% en neemt de productie af. Ook een te hoge bedrijfsdruk leidt niet tot vermogenswinst, maar tot een verhoogd persluchtverbruik en slijtage aan de installatie.
Minimalisering van kwaliteitsschommelingen door temperatuurmeting
Door de geïntegreerde temperatuurmeting kunnen temperatuurgevoelige processen, bijvoorbeeld droogprocessen, worden bewaakt en de productiekwaliteit worden gewaarborgd. De persluchtmeter SD draagt zo bij aan de verhoging van de procesveiligheid.
De basis voor een volledig energiemanagementsysteem
conform DIN EN ISO 50001
Volgens de EU energierendementsrichtlijn DIN EN ISO 50001 hebben alle lidstaten zich verplicht energiebesparingen te treffen.
Voorwaarde voor verlaging van de energiebelastingen is de invoering van een energiemanagementsysteem. De norm vereist registraties over de kalibratie van de meetapparatuur, zodat fouten uitgesloten zijn en de reproduceerbaarheid van de meetgegevens gegarandeerd is.
De combinatie van de nieuwe persluchttransmitter SD en regelmatige DAkkS-kalibraties biedt het optimale uitgangspunt voor een betrouwbaar energiemanagementsysteem.
ISO-kalibratieSD(bestelcodeZC0020)
DAkkS-kalibratie stromingssensoren 6-punts (bestelcode ZC0075)