Sensor Bouwvorm |
Meetbereik | Leiding-diameter | Media- temperatuur |
Drukvastheid | Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|
SM![]() |
0,005... 900 l/min |
G 1/4... G 2 |
-10...70 C | 16 bar | •geleidbaarheid min. > 20 µS/cm |
SV![]() |
1... 100 l/min |
1/2"... 3/4" |
-10...90 C | 12 bar | •geïntegreerde temperatuurmeting •draaibaar meerkleurendisplay |
SVxx50![]() |
0,5... 150 l/min |
G 1/2... G 1 1/4 |
-40...100 C | 12 bar | •zonder display |
SBG![]() |
0,2... 200 l/min |
1/2"... 1 1/2" |
-10...100 C | 40 bar | • geïntegreerde temperatuurmeting |
SBT![]() |
0,3... 50 l/min |
Rp 3/4 | 10...180 C | 25 bar | • voor hoge temperaturen |
SBU![]() |
0,3... 75 l/min |
G 1/2 | 0...60 C | 200 bar | • voor inwendige boorkoeling |
SA![]() |
3... 300 cm/s |
13...400mm | -20...100C | 100 bar | •relatieve meting |
SI![]() |
3... 100 cm/s |
13...200 mm | -25...80 C | 300 bar | •relatieve meting |