- Homepage
- Startpagina
- Toepassing
- Oliën
Sensoren voor de meting van oliën
Sensor Bouwvorm |
Meetbereik | Leiding- diameter |
Media- temperatuur |
Druk- vastheid |
Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|
SB![]() |
0,3... 200 l/min |
G 3/4... G 1 1/2 |
-10...100 C | 100 bar | • specifieke kenmerken voor olie |
SBG![]() |
0,2... 200 l/min |
1/2"... 1 1/2" |
-10...100 C | 40 bar | • geïntegreerde temperatuurmeting |
SBT![]() |
0,3... 50 l/min |
Rp 3/4 | 10...180 C | 25 bar | • voor hoge temperaturen |
SBU![]() |
0,3... 75 l/min |
G 1/2 | 0...60 C | 200 bar | • voor inwendige boorkoeling |
SU![]() |
0,1... 200 l/min |
G 3/4... G 1 1/4 |
-10...80 C | 16 bar | • geïntegreerde temperatuurmeting |
SA![]() |
3... 300 cm/s |
13...400mm | -20...100C | 100 bar | • relatieve meting • rood-groen-kleuromschakeling |