You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Startpagina
  3. Toepassing
  4. Gassen

Sensoren voor de meting van gasvormige media

Sensor
Bouwvorm
Meetbereik Leiding-
diameter
Media-
temperatuur
Druk-
vastheid
Eigenschappen
SD
0,04...
28.000 m³/h
DN8...DN250 0...60 C 16 bar • voor perslucht-verbruiksmeting
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100C 100 bar • relatieve meting
•Rood-groen-kleuromschakeling
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 C 300 bar • relatieve meting
SL
100...
3000 cm/s
> 50 mm -10...50C 1 bar • relatieve meting
• luchtstroombewaking