You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Startpagina
  3. Toepassing
  4. Gedeïoniseerd water

Sensoren voor de meting van gedeïoniseerd water

Sensor
Bouwvorm
Meetbereik Leiding-
diameter
Media-
temperatuur
Druk-
vastheid
Eigenschappen
SV
1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 C 12 bar • geïntegreerde temperatuurmeting
SVxx50

0,5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 C 12 bar • zonder display
SU
0,1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 C 16 bar • geïntegreerde temperatuurmeting
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100C 100 bar • relatieve meting
• rood-groen-kleuromschakeling
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 C 300 bar • relatieve meting
SF/SR
3...
100 cm/s
> 13mm -10...120 C 300 bar • modulair systeem
• sensoren van keramiek, roestvast staal 316 en titanium