1. Homepage

LR SENSOR

Versie 4.1.0

Software voor de overzichtelijke online- en offline-parametrering van IO-Link-sensoren met behulp van USB-adapters

Uniforme parametrisering en visualisatie van IO-Link-sensoren.
Toepassing via USB-aansluitkabels:
IO-Link interface E30396 of IO-Link master E30390

  • IODD-import en -update van de ifm-homepage
  • Inlezen van IODD's via geheugenmedia
  • Automatische identificatie van de sensoren
  • Grafische weergave van de proceswaarden en geschiedenisverloop incl. exportfunctie
  • Documentatie en archivering
  • Overdraagbare parameterrecords
  • Volledige Memory Plug Support voor IO-Link 1.1