You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Geleidbaarheidssensor LDL
  3. Applicaties

LDL-sensoren: Applicaties

CIP (Clean-in-Place)

Om de concurrentie voor te blijven, is het belangrijk om productiestilstanden te minimaliseren zonder de productveiligheid en -kwaliteit in gevaar te brengen. Bewaak de concentratie van het reinigingsmiddel en bepaal of de chemicaliën in zijn geheel uit de leiding zijn gespoeld.

Fasescheiding/productverificatie

Onafhankelijk van de troebelheid van het medium kan geleidbaarheid ook in applicaties worden gebruikt waar een troebelheidssensor niet werkt. Geleidbaarheid kan de fasescheiding tussen spoelwater, loog- of zuurhoudende CIP-oplossingen en het product herkennen. Alleen een meetbaar verschil in de geleidbaarheid van het medium is noodzakelijk.

(1. melk, 2. spoelen, 3. bijtend middel, 4. zuur)

De geleidbaarheid van de media in CIP-systemen is reproduceerbaar.

Lekkagebewaking

In een warmtewisselaar wordt een vloeistof ingezet om een andere vloeistof te verwarmen of te koelen. Een geleidbaarheidssensor – gemonteerd in de uitlaat of in de warmwatertank van de condensor – is een eenvoudige manier om lekkages te detecteren.

Daarmee wordt veiliggesteld, dat de vloeistoffen zich niet vermengen en de efficiëntie en kwaliteit van het verwarmings-/ koelcircuit wordt verhoogd.

Waterkwaliteit

Onbehandeld water uit meren, rivieren of waterkranen kan vervuilingen bevatten die afzetting en corrosie in industriële machines en installaties – met name warmtewisselaars, koeltorens en warmwatertanks – kan veroorzaken. Omdat geleidbaarheid een meting is van de totale ionenconcentratie, is het ideaal voor de bewaking van demineralisatie. Zorg ervoor dat bij aanvang van het proces de correcte waterkwaliteit beschikbaar is. Controleer of het water op een ander punt in de installatie of in het proces opnieuw te gebruiken is. U kunt uw totale waterverbruik verlagen wanneer het spoelwater van het laatste spoelproces weer opnieuw kan worden gebruikt voor het nieuwe spoelproces in de volgende reinigingscyclus.

Zoutgehalte

De concentratie van zout (NaCl) in het water kan door de geleidbaarheid eenvoudig worden bewaakt. Vijf zoutkorrels veroorzaken al een meetbaar verschil in de geleidbaarheid.

Ionenresten in ontziltingsinstallaties kunnen worden bewaakt. De concentratie van zoutwater kan eveneens worden bewaakt om het koelvermogen van water (verlaging van het vriespunt) te verbeteren en de hoge kwaliteit van zoutoplossingen in de levensmiddelenindustrie te waarborgen.