You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. IO-Link-voordelen
  3. Systeemintegratie
  4. Parametrering

Parametrering van de sensoren met IO-Link

Parametrering met LR DEVICE

Een software voor de overzichtelijke en uniforme online- en offline-parametrering van sensoren, actuatoren en masters met IO-Link-interface. De aangesloten apparaten kunnen automatisch worden geïdentificeerd en IODDS worden geïmporteerd. Een overzichtelijke weergave van de instelbare parameters maakt het eenvoudig vastleggen van de apparaatfunctie mogelijk. De parameterrecords kunnen worden opgeslagen en overgedragen.

De proceswaarden kunnen naast de documentatie ook als PDF-bestanden worden gearchiveerd en zijn tijdens de inbedrijfstelling grafisch weer te geven. Zo kan de gebruiker de parameters gemakkelijker optimaliseren en het zorgt voor een storingsvrij functioneren van de installatie.

  • Eenvoudige parametrering via IO-Link-master
  • Overzichtelijke weergave
  • Overdraagbare parameterrecords
  • Rechtstreekse import van de IODD vanuit de IODD-Finder-database (voor zover een internetverbinding aanwezig is)

LR DEVICE in de instructievideo

Bekijk in deze instructievideo op Youtube de basisfuncties van LR DEVICE.

Software