You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. IO-Link-voordelen
  3. Productselectie

Productkeuze IO-Link: masters, apparaten en toebehoren

Welke IO-Link-master past bij welke toepassing?

  1. Wilt u de voeding via Daisy Chain realiseren om ook actuatoren tot 2 A te kunnen aansturen? Dan kiest u de PerformanceLine met M12-aansluittechniek met L-codering.
  2. Heeft u een IO-Link-master nodig waarmee u de sensorwaarden heel eenvoudig naar zowel de PLC als ook de IT-wereld kunt doorsturen? Dan kiest u de DataLine met IIoT-poort.
  3. U bent op zoek naar een compacte IO-Link-master met geïntegreerde veldbusaansluiting in de schakelkast? Dan kiest u de CabinetLine
 

PerformanceLine

AL14xx

DataLine

AL13xx

StandardLine

AL11xx

CabinetLine

AL19xx

Daisy Chain Voeding + veldbus Veldbus Veldbus Veldbus
Power

M12 L-code

16A (US)

16A (UA)

M12 A-code

3,9A (US)

 

M12 A-code

3,9A (US)

 

COMBICON-klemmen

3,9A (US)

 

Veldbus

PROFINET, EtherNet/IP

 

PROFINET, EtherNet/IP,

EtherCAT, Modbus TCP

PROFINET, EtherNet/IP

 

PROFINET, EtherNet/IP,

EtherCAT, Modbus TCP

IIoT Port - HTTP(S), JSON,MQTT - HTTP(S), JSON,MQTT
Uitgangsvermogen 2A 300mA 300mA 300mA
Stroombegrenzing per poort (instelbaar) per master per master per master
Stroommeting Ja Nee Nee Nee
Type 8-poorts-master

4 x B-poort

4 x A-poort

8 x A-poort

 

8 x A-poort

 

8 x A-poort

 

Type 4-poorts-master 4 x B-poort 4 x A-poort 4 x A-poort -
Beschermklasse

IP67

 

IP67 (oranje)

IP69K (grijs)

IP67 (oranje)

IP69K (grijs)

IP20

 

Materiaal

Stekker/bussen

Messing vernikkeld

Messing vernikkeld (oranje)

Roestvast staal (grijs)

Messing vernikkeld (oranje)

Roestvast staal (grijs)

PA

 

PerformanceLine

IO-Link-masters, zowel voor sensoren maar ook voor 2 A-actuatoren, met voedingspanning via Daisy Chain dankzij een L-gecodeerde M12-aansluittechniek.

DataLine

IO-Link-masters voor sensoren, om meetwaarden eenvoudig door te sturen naar de PLC en de IT-wereld.

StandardLine

IO-Link-masters voor sensoren, om meetwaarden naar de PLC door te sturen.

IO-Link-productprogramma

Veel van onze proces- en positiesensoren zijn uitgerust met IO-Link!

Bekijk nu ons brede programma met IO-Link-masters en IO-Link-devices.