Wachtwoord vergeten?
{{product.product.code}}
{{product.productHeadline}}
AL1101 IO-Link-master StandardLine met PROFINET-interface, IP 69K, 4 poorten
AL1103 IO-Link-master StandardLine met PROFINET-interface, IP 69K, 8 poorten
AL1121 IO-Link-master StandardLine met EtherNet/IP-interface, IP 69K, 8 poorten
AL1123 IO-Link-master StandardLine met EtherNet/IP-interface, IP 69K, 8 poorten
AL1301 IO-Link-master DataLine met PROFINET-interface, IP 69K, 4 poorten
AL1303 IO-Link-master DataLine met PROFINET-interface, IP 69K, 8 poorten
AL1323 IO-Link-master DataLine met EtherNet/IP-interface, IP 69K, 4 poorten
AL1321 IO-Link-master DataLine met EtherNet/IP-interface, IP 69K, 8 poorten
AL1331 IO-Link-master DataLine met EtherCat-interface, IP 69K, 4 poorten
AL1333 IO-Link-master DataLine met EtherCat-interface, IP 69K, 8 poorten
AL1341 IO-Link-master met Modbus TCP-interface, IP 69K, 4 poorten
AL1343 IO-Link-master met Modbus TCP-interface, IP 69K, 8 poorten
EVF518 Aansluitkabel met stekker male; Voedingsspanning 30 V AC; Ethernetkabel, D-gecodeerd; 2 m; MPPE; Materiaal behuizing PP Halogeen vrij; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Siliconenvrij ja; Halogeenvrij ja; Vergulde contacten ja
EVF520 Aansluitkabel met stekker male; Voedingsspanning 30 V AC; Ethernetkabel, D-gecodeerd; 10 m; MPPE; Materiaal behuizing PP Halogeen vrij; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Siliconenvrij ja; Halogeenvrij ja; Vergulde contacten ja
EVF522 Aansluitkabel met stekker male; Voedingsspanning 30 V AC; Ethernetkabel, D-gecodeerd; 50 m; MPPE; Materiaal behuizing PP Halogeen vrij; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Siliconenvrij ja; Halogeenvrij ja; Vergulde contacten ja
EVF528 Verbindingskabel; Voedingsspanning 30 V AC; Ethernetkabel, D-gecodeerd; 0,25 m; MPPE; Materiaal behuizing PP Halogeen vrij; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Siliconenvrij ja; Halogeenvrij ja; Vergulde contacten ja
EVF530 Verbindingskabel; Voedingsspanning 30 V AC; Ethernetkabel, D-gecodeerd; 1 m; MPPE; Materiaal behuizing PP Halogeen vrij; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Siliconenvrij ja; Halogeenvrij ja; Vergulde contacten ja
EVF532 Verbindingskabel; Voedingsspanning 30 V AC; Ethernetkabel, D-gecodeerd; 5 m; MPPE; Materiaal behuizing PP Halogeen vrij; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Siliconenvrij ja; Halogeenvrij ja; Vergulde contacten ja
EVF534 Verbindingskabel; Voedingsspanning 30 V AC; Ethernetkabel, D-gecodeerd; 20 m; MPPE; Materiaal behuizing PP Halogeen vrij; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Siliconenvrij ja; Halogeenvrij ja; Vergulde contacten ja
E74310 AS-i vlakkabel; Aangegoten kabel
E70354 Vlakkabelverdeler; Connector
E70454 Vlakkabelverdeler; AS-i; Connector
EVF042 Verbindingskabel; Voedingsspanning < 250 V AC; 1 m; MPPE; Materiaal behuizing PP Halogeen vrij; Afdichting: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Siliconenvrij ja; Halogeenvrij ja; Vergulde contacten ja
EVF044 Verbindingskabel; Voedingsspanning < 250 V AC; 5 m; MPPE; Materiaal behuizing PP Halogeen vrij; Afdichting: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Siliconenvrij ja; Halogeenvrij ja; Vergulde contacten ja
EVF048 Verbindingskabel; Voedingsspanning < 250 V AC; 1 m; MPPE; Materiaal behuizing PP Halogeen vrij; Afdichting: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Siliconenvrij ja; Halogeenvrij ja; Vergulde contacten ja
EVF050 Verbindingskabel; Voedingsspanning < 250 V AC; 5 m; MPPE; Materiaal behuizing PP Halogeen vrij; Afdichting: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Siliconenvrij ja; Halogeenvrij ja; Vergulde contacten ja
EVF492 Verbindingskabel; Voedingsspanning < 250 V AC; 1 m; MPPE; Materiaal behuizing PP Halogeen vrij; Afdichting: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Siliconenvrij ja; Halogeenvrij ja; Vergulde contacten ja
EVF494 Verbindingskabel; Voedingsspanning < 250 V AC; 5 m; MPPE; Materiaal behuizing PP Halogeen vrij; Afdichting: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Siliconenvrij ja; Halogeenvrij ja; Vergulde contacten ja
EVF496 Verbindingskabel; Voedingsspanning < 250 V AC; 20 m; MPPE; Materiaal behuizing PP Halogeen vrij; Afdichting: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Siliconenvrij ja; Halogeenvrij ja; Vergulde contacten ja
EVF506 Verbindingskabel; Voedingsspanning < 250 V AC; 1 m; MPPE; Materiaal behuizing PP Halogeen vrij; Afdichting: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Siliconenvrij ja; Halogeenvrij ja; Vergulde contacten ja
EVF508 Verbindingskabel; Voedingsspanning < 250 V AC; 5 m; MPPE; Materiaal behuizing PP Halogeen vrij; Afdichting: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Siliconenvrij ja; Halogeenvrij ja; Vergulde contacten ja
EVF510 Verbindingskabel; Voedingsspanning < 250 V AC; 20 m; MPPE; Materiaal behuizing PP Halogeen vrij; Afdichting: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Siliconenvrij ja; Halogeenvrij ja; Vergulde contacten ja
E12514 Zelfbedraadbare stekker; IP 20
E12542 Beschermkapje
E21140 Adapter; Ethernetkabel, D-gecodeerd; IP 65; IP 67
QA0011 IO-Link-parametreersoftware; USB-stick; enkelvoudige licentie; volledige versie
QA0012 IO-Link-parametreersoftware; download; enkelvoudige licentie; volledige versie
AL2230 IO-Link-uitgangsmodule; 26 x 59,3 x 152 mm; Aantal digitale uitgangen 12; (6 x 2); IP 65; IP 67; IP 69K; (in bedrijf voorzien van roestvaststalen afdichtingsstoppen: IP 69K)