1. Homepage
  2. Technologieën
  3. io-key - Unlock A New Dimension of Business

io-key - Unlock A New Dimension of Business

Momenteel is het zeer ingewikkeld en relatief duur om sensorgegevens van kleine of decentrale applicaties centraal te bewaken. Hoge startinvesteringen in de benodigde infrastructuur of dure bekabeling maken dergelijke voornemens meestal onaantrekkelijk en onrendabel. Dat verandert nu in één klap – met io-key!

De clou: io-key verstuurt de gegevens van de aangesloten sensoren via het mobiele netwerk (NB-IoT of 2G-netwerk) naar een beveiligde cloud, waar ze overzichtelijk verwerkt in een dashboard op elk moment en elke locatie beschikbaar zijn voor de gebruiker. Lange, dure en storingsgevoelige kabeltracés naar afgelegen sensoren zijn daarmee verleden tijd, net als een over gedimensioneerde en dure infrastructuur bij gebruik van slechts een enkele sensor.

Zo eenvoudig kan de bewaking van decentrale processen en installaties zijn.

io-key in detail

io-key in detail: simpel, overzichtelijk, krachtig


Simpel: bespaar tijd en geld bij de installatie
Met io-key kiest u vanaf het eerste moment voor een eenvoudig te gebruiken, maar toch krachtige bewakingsmethode voor processen en installaties. Voedingsspanning en de beschikbaarheid van een GSM-netwerk – meer heeft io-key niet nodig om de gegevens van de aangesloten IO-Link-sensoren naar de cloud door te sturen. De kostbare aansluiting op het bedrijfsnetwerk of een besturing komt te vervallen.

Overzichtelijk: Alarmfunctie via mail en SMS, automatische berichten
In het overzichtelijke dashboard kan de gebruiker met enkele muisklikken de grenswaarden voor de aangesloten sensoren instellen. Worden deze waarden over- of onderschreden, wordt de gebruiker via mail of SMS gealarmeerd. Bovendien kunnen alle gegevens automatisch tot rapporten worden samengevat en geëxporteerd.

Krachtig: robuuste behuizing, tal van sensoren te kiezen
Of het nu in een stoffige omgeving of in de openlucht is: io-key is dankzij de beschermingsklasse IP65 uitstekend gewapend voor elk applicatiescenario. Dankzij twee sensoraansluitingen kunnen tal van bewakingsscenario's worden gerealiseerd. Daarvoor biedt ifm een groot aantal IO-Link-sensoren aan.

In één overzicht

In één overzicht: de voordelen van io-key

  • Plug & play-bewaking: Sensor ondersteunde installatiebewaking zonder netwerkplanning en bekabeling
  • Eenvoudige inbedrijfstelling: io-key op de voedingsspanning aansluiten, sensor(en) op io-key aansluiten en in de ifm-cloud registreren. Klaar! En meteen kunt u de sensorgegevens uitlezen.
  • Grote flexibiliteit: Vrije keuze van de montagelocatie – dankzij IP65 ook in de buitenlucht. Vrije keuze uit een groot aantal IO-Link-sensoren voor elke applicatie
  • Efficiënt: lage kosten in vergelijking met andere industriële cloud-oplossingen

io-key in de praktijk: Toepassingsvoorbeelden


bewaking van oude machines via draadloze gateway.
Tot nu was het gangbaatr in de praktijk, de IO-Link-sensor rechtstreeks aan te sluiten op de PLC. Omdat die alleen de schakelsignalen verwerkt, gaat ca. 95 procent van de procesinformatie verloren. Dankzij het gebruik van io-key kan deze digitale informatie nu rechtstreeks vanuit het proces naar de cloud worden gestuurd en aansluitend voor een nauwkeurigere analyse van de machine worden gebruikt.

Drukbewaking bij pompstations
Met de io-key kan de correcte werking van de pomp van ver afgelegen of mobiele pompstations op elk moment in het oog worden gehouden. Via de alarmfunctie zijn afwijkingen van de ingestelde waarde direct te melden, zodat snel kan worden gereageerd en het gewenste pompvermogen weer kan worden hersteld.

Niveaumeting bij tanken
Diervoedersilo's, tanks voor printerinkten of betoningrediënten hebben één ding gemeen: ze moeten worden bijgevuld voordat ze compleet geleegd zijn. Leveranciers die hun tanks bij de klanten voorzien van io-key, kunnen een betrouwbare, onderbrekingsvrije producttoevoer garanderen. Heeft de vulstand een bepaald niveau bereikt, kan de logistieke afdeling automatisch een nieuwe vulling activeren. Een echt pluspunt in de kwaliteit voor service!

Predictive maintenance bij afgelegen machines
Ventilatoren bij decentrale koelhuizen of opslagmagazijnen kunnen via io-key net zo worden bewaakt als afgelegen motoren of pompen, bijvoorbeeld in de geautomatiseerde landbouw. Lagerschade, onbalans en soortelijke signalen die duiden op een snel opkomende machineschade worden via een trillingssensor gedetecteerd en via io-key bij het centrale dashboard weergegeven. Zo worden belangrijke arbeidsprocessen niet ongepland onderbroken, of de productkwaliteit blijft geborgd door de constante opslagcapaciteit.

Activering io-key

Bestelling datamodel en cloud-opslag van de ifm io-key AIK001

Datakosten

Hier PDF downloaden en formulier invullen


Zorg ervoor dat u een actuele versie van Adobe Acrobat Readerof Acrobat hebt geïnstalleerd, en activeer de plug-in voor uw browser! Mocht de PDF desondanks niet worden weergegeven (bijv. bij gebruik van een tablet of smartphone), kunt u de download optie gebruiken.

Contact
Heeft u nog meer vragen over io-key? Wij staan u graag te woord!

Alle contactgegevens