De Y-weg levert 95% van de procesgegevens rechtstreeks aan deze systemen, zonder omweg via de besturing. IT en automatiseringstechniek worden voor het eerst eenvoudig en betaalbaar van sensor tot in SAP® met elkaar verbonden.
Maak gebruik van de voordelen van de Y-weg voor intelligente oplossingen op de terreinen conditiebewaking, energiebewaking, kwaliteitsborging, track&trace en remote services.
De hardware- en softwarecomponenten maken een rechtstreekse netwerkaansluiting van alle aangesloten sensoren en actuatoren via een ethernet-netwerk mogelijk met een lokale server. Via deze verbinding kunnen machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens direct worden uitgelezen en in de IT verder worden verwerkt.
Voor het eerst kunnen sensorgegevens direct aan de ondernemingssoftware worden overgedragen en wel fabrieksoverkoepelend of zelfs wereldwijd. De evaluatie van de verkregen databanken in realtime maakt een verhoging van de efficiëntie in de productie en energiebesparing onder het trefwoord Industrie 4.0 mogelijk.
De Y-weg naar Smart Factory.
Volledige netwerkaansluiting en omvangrijk gebruik van machine- en sensorgegevens is het overduidelijke doel van Industrie 4.0. Klinkt eenvoudig, maar mislukt in de praktijk echter nog vaak door de vele obstakels.