• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Polyma – Mobiele hybride energieopwekking

Industriële communicatie
PLC (programmeerbare logische controller)
Applicatiebericht

De hybride stroomgenerator voor flexibele energievoorziening

Polyma Energiesysteme uit Kassel is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van stroomgeneratoren op maat. De individueel aangepaste aggregaten worden in uiteenlopende applicatiegebieden ingezet, van vitale operaties bij rampenbestrijding, tot stationaire oplossingen in industriële omgevingen en mobiele energievoorzieningen op festivals of filmsets. Om aan de eisen van maximale flexibiliteit en gebruiksgemak te voldoen, werkt Polyma nauw samen met ifm, een toonaangevende leverancier van automatiseringstechnologie.

De kern van de hybride stroomgeneratoren van Polyma is een innovatieve combinatie van een conventionele motor-generator-eenheid en een krachtige batterij. Daniel Andler, ontwikkelingsingenieur bij Polyma, legt uit wat de samenwerking inhoudt: “Deze combinatie maakt onze apparaten uiterst flexibel en perfect afgestemd op de huidige eisen op het gebied van energievoorziening. De motor kan desgewenst op diesel, gas of vloeibaar petroleumgas werken, waardoor hij kan worden ingezet in verschillende omstandigheden. Een krachtige generator zet mechanische energie om in elektrische stroom. Deze stroom wordt indien nodig tijdelijk opgeslagen in een moderne lithium-ijzerfosfaatbatterij. Deze batterijtechnologie biedt niet alleen een hoge energiedichtheid, maar ook een uitstekende levensduur en veiligheid.”

Geavanceerd batterijbeheer

Polyma garandeert een efficiënt batterijenbeheer dankzij geavanceerde besturingssystemen. “De integratie van lithium-ijzerfosfaatbatterijen is complexer dan die van conventionele loodbatterijen en vereist een geavanceerd besturingssysteem voor de bewaking en besturing”, legt Adler uit.

Hier komt de expertise van ifm in beeld. Een programmeerbare logische controller (PLC) zorgt voor de intelligente bediening van het gehele systeem en zorgt voor een naadloze coördinatie van de verschillende componenten.

De combinatie van een conventionele motor-generator-eenheid en een krachtige batterij maakt onze apparaten extreem flexibel en conform met de hedendaagse energievoorzieningseisen.

Daniel Andler Ontwikkelingsingenieur bij Polyma

Over Polyma

Polyma Energiesysteme GmbH is een middelgroot familiebedrijf met hoofdkantoor in Kassel, dat zich sinds 1948 toelegt op de productie en distributie van mobiele en stationaire stroomgeneratoren.

De combinatie van een conventionele motor-generator-eenheid en een krachtige batterij maakt onze apparaten extreem flexibel en conform met de hedendaagse energievoorzieningseisen.

Daniel Andler Ontwikkelingsingenieur bij Polyma

Over Polyma

Polyma Energiesysteme GmbH is een middelgroot familiebedrijf met hoofdkantoor in Kassel, dat zich sinds 1948 toelegt op de productie en distributie van mobiele en stationaire stroomgeneratoren.

Krachtige PLC

De robuuste en mobiele ifm-controller type CR710S bestaat uit twee onafhankelijk van elkaar werkende PLC’s, waaronder een TÜV-gecertificeerde Safety-besturing. De krachtige triple-core controller, gecombineerd met een groot RAM-geheugen, maakt complexe besturingsfuncties mogelijk. De applicatiesoftware kan zodanig worden gesplitst dat het veilige programmadeel kan worden uitgevoerd zonder dat het door het algemene programmaverloop wordt beïnvloed. De veelzijdige in- en uitgangen kunnen geconfigureerd worden als digitale, analoge of frequentie-ingangen met diagnosefunctie en ook als ingangen voor weerstandsmeting. Met de analoge ingangen kan zowel stroom alsook spanning worden gemeten. De uitgangen kunnen als diagnose-compatibele digitale of PWM-uitgangen worden geconfigureerd.

Indien gewenst kunnen alle in- en uitgangen als veilige kanalen worden geconfigureerd, zodat veiligheidsgerelateerde sensoren en actuatoren rechtstreeks kunnen worden aangesloten en hun gegevens in de applicatiesoftware zijn te verwerken. Het apparaat is bovendien uitgerust met twee Ethernet-poorten en vier CAN-interfaces. Deze laatste ondersteunen alle belangrijke veldbus-protocollen, waaronder CANopen, CANopen Safety en J1939, evenals transparante en voorbewerkte data-uitwisseling. De CODESYS-programmering kunt u besturingsfuncties eenvoudig integreren in het applicatieprogramma.

Dankzij de open programmeerinterface kon Polyma eigen softwareoplossingen implementeren die ontworpen zijn voor een maximaal gebruiksgemak en efficiëntie.

De motor-generatoreenheid voor mobiele stroomopwekking.

De motor-generator-eenheid voor mobiele stroomopwekking.

Robuustheid en betrouwbaarheid voor mobiel gebruik

De robuustheid en betrouwbaarheid van de technologie zijn cruciaal voor mobiel gebruik. Polyma hecht veel belang aan de behuizingen en de technologie van de units ook onder zware omstandigheden betrouwbaar functioneren.

“De apparaten moeten bestand zijn tegen schokken en trillingen, omdat ze vaak in mobiele toepassingen worden gebruikt“, benadrukt Daniel Andler. Dit is precies waarvoor de mobiele ifm-besturingen zijn ontworpen.

Voor een uitgebreide statusbewaking zijn de units uitgerust met ifm-sensoren, zoals de capacitieve sensor voor lekdetectie. Deze sensor wordt in de opvangbak onder het apparaat geplaatst. Bij een defecte leiding en als er vloeistof in de opvangbak lekt, wordt dit door de sensor gedetecteerd. Deze sensor stuurt op zijn beurt een alarmsignaal naar de besturing. Zo wordt voorkomen dat in geval van lekkage ongemerkt vloeistoffen in het milieu terechtkomen.

Krachtige visualisatie en bediening

De op maat gemaakte automatiseringsoplossing die Polyma in samenwerking met ifm heeft ontwikkeld, biedt het bedrijf en zijn klanten maximale flexibiliteit.

Dankzij de geavanceerde batterijtechnologie kan de motor bij lage belastingen worden uitgeschakeld, wat een aanzienlijke brandstofbesparing oplevert en de levensduur van de motor verlengt. Via het vrij programmeerbare touchscreen CR1204 heeft de gebruiker te allen tijde volledige controle over het systeem. Hij kan informatie opvragen over de actuele status, instellingen aanpassen en functies in- en uitschakelen.

Het display is ontwikkeld voor gebruik in de cabine en aan de buitenkant van het voertuig. Met een hoge beschermingsgraad IP65/IP67 is hij optimaal beschermd tegen vocht. Het is bestand tegen harde stoten, permanente trillingsbelastingen en extreme omgevingstemperaturen. Het RGB LED-paneel met hoge resolutie biedt optimale leesbaarheid, zelfs in heldere omgevingen. Voor bedieningstaken beschikt het display over vrij programmeerbare knoppen en een capacitief touchscreen.

De geïntegreerde, krachtige 64-bits PLC kan visualisatie- en bedieningstaken overnemen en is vrij programmeerbaar via CODESYS. Tal van interfaces aan de achterzijde van het apparaat, zoals CAN, analoge video, USB 2.0 en ethernet, zorgen voor maximale connectiviteit.

Zowel op bouwplaatsen, filmsets als bij rampen, garanderen de hybride stroomgeneratoren van Polyma, uitgerust met ifm-automatiseringstechnologie, een gebruiksvriendelijke, betrouwbare en efficiënte energievoorziening op locatie.

Nauwe samenwerking met ifm

Vanaf het eerste contact voelde Polyma zich bij ifm in goede handen en er groeide een langdurige samenwerking.

“De competentie van de telefonische hotline van ifm is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend”, prijst Daniel Andler. Hij waardeert het vooral dat ifm de tijd heeft genomen om het middelgrote bedrijf intensief te begeleiden.

 

ifm is echt ‘close to you’, en in dit geval ‘close to Polyma’. Ik ben vanaf het begin heel goed geholpen. Ik was onder de indruk van de medewerkers van ifm die de tijd namen om problemen vakkundig op te lossen.

Daniel Andler Ontwikkelingsingenieur bij Polyma
Groot touchscreen met bedieningsknoppen aan de zijkant en keuzeknop

Via het centrale ifm-touchdisplay CR1204 worden alle bedrijfsparameters gevisualiseerd en kunnen diverse functie worden ingesteld.

Conclusie

Deze innovatieve oplossing is een mooi voorbeeld van hoe op maat gemaakte techniek en nauwe samenwerking tussen bedrijven kan resulteren in uitstekende producten. Ze voldoen niet alleen aan hedendaagse eisen, maar dragen ook bij aan de bescherming van het milieu door het energieverbruik te optimaliseren en de uitstoot te verminderen. Polyma en ifm zetten daarmee nieuwe normen in de branche en laten zien dat technologische vooruitgang en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan.

Het toepassingsvoorbeeld nu downloaden
Wat is uw succes met ifm?

Hebt u een interessante toepassing gerealiseerd met hard- of software van ifm? Hoe helpen onze sensoren bij het optimaliseren van uw processen? Vertel het ons! Wij tonen graag onze knowhow aan een breed publiek - geheel kosteloos natuurlijk.