Geautomatiseerde afmeersystemen: Energiebesparing en betrouwbaarheid met ifm
Geautomatiseerde afmeersystemen zorgen voor een ommekeer in de haven- en scheepvaartsector door traditionele afmeertouwen te vervangen door veiligere, snellere en energiezuinigere oplossingen. ONEARC heeft een volledig geautomatiseerd systeem ontwikkeld dat schepen in de haven stabiliseert en de overgang naar autonome scheepvaart ondersteunt.
Door de verminderde afhankelijkheid van scheepsschroeven tijdens een kort verblijf in de haven kan het brandstof- of energieverbruik met wel 40 % worden verlaagd – een doorslaggevend voordeel voor moderne batterij-elektrische veerboten.ifm-radarsensorenleveren ook onder moeilijke weersomstandigheden zoals regen, sneeuw en mist nauwkeurige positiesignalen en garanderen zo een betrouwbare werking.
Andere ifm-componenten – waaronderbesturingen,displays,oplossingen voor toegang op afstand,druksensoren,hellings-/ inclinosensorenen andere robuuste sensoroplossingen – bieden de nauwkeurigheid en duurzaamheid die vereist zijn in veeleisende maritieme omgevingen. Dankzij plug-and-play-integratie en betrouwbare technische ondersteuning speelt ifm een sleutelrol bij het efficiënt, veilig en duurzaam ontwerpen van geautomatiseerde afmeersystemen.