• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Efficiëntieverbetering in plaattransport bespaart 50%

Automotive
Eindmontage
Efficiëntie
Kosten
Case-study

De OPD100 bespaart Duitse automobielfabriek jaarlijks tienduizenden euros transportkosten

Ongevoelig voor vreemd licht
tot 20.000 lux
Flexibele, afstandsonafhankelijke
objectpositionering
Snelle inbedrijfstelling
zonder vakkennis

Resultaten

  • De contoursensor PMD Profiler herkent op betrouwbare wijze twee platen op elkaar
  • Besparingen op transportroutes en voorraadbeheer
  • Ongevoelig voor vreemd licht en gemakkelijk te positioneren
  • Eenvoudige inbedrijfstelling in slechts enkele minuten, zonder vakkennis

De uitdaging

In de carrosserieafdeling van een autofabriek worden tijdens de productie hoge transportkosten gemaakt door de levering van halffabrikaten van het perswerk naar de productielijn. Want dagelijks moeten er bijvoorbeeld ongeveer 4000 portieronderdelen per vrachtwagen worden vervoerd.

De capaciteit van de vrachtwagens en de transportdragers die worden gebruikt om de portieren te vervoeren, is van invloed op het aantal benodigde transportroutes en dus direct op de logistieke kosten. Bovendien zijn er vrije ruimtes bij de productielijnen nodig voor de tussenopslag van de onderdelen voordat ze in de productie kunnen worden aangevoerd.

De capaciteit van de afzonderlijke transportdragers biedt daarom een groot potentieel om de logistieke activiteiten en het opslagoppervlak te minimaliseren. Het doel was om de transportkosten te verlagen en tegelijkertijd de productiekwaliteit te handhaven. Het idee was om twee keer zoveel portieronderdelen in de transportdragers te plaatsen. Dit bespaart 50% van de transportkosten en ook 50% van de opslagkosten (benodigde ruimte). Aangezien de robot op die manier de onderdelen echter niet veilig afzonderlijk van de transportdragers kon nemen, moest dit via extra sensoren worden gegarandeerd.

Onze klant

Een van de grootste autofabrikanten van Duitsland gebruikt verschillende visionsystemen in zijn fabrieken om transportroutes steeds efficiënter te maken. In een tijd waarin alle ondernemingen in deze branche zich richten op de overgang naar elektromobiliteit en op milieuaspecten, speelt een optimaal efficiënt gebruik van grondstoffen en onderdelen ook een belangrijke rol bij de productie. Transportroutes worden voortdurend geoptimaliseerd en efficiënter gemaakt. Om dit te bereiken, vertrouwt de fabrikant op de expertise van ifm.

Onze klant

Een van de grootste autofabrikanten van Duitsland gebruikt verschillende visionsystemen in zijn fabrieken om transportroutes steeds efficiënter te maken. In een tijd waarin alle ondernemingen in deze branche zich richten op de overgang naar elektromobiliteit en op milieuaspecten, speelt een optimaal efficiënt gebruik van grondstoffen en onderdelen ook een belangrijke rol bij de productie. Transportroutes worden voortdurend geoptimaliseerd en efficiënter gemaakt. Om dit te bereiken, vertrouwt de fabrikant op de expertise van ifm.

De oplossing waarom ifm?

Hiervoor werd de OPD100 toegepast. Met slechts een paar toetsaanslagen was de sensor in korte tijd ingesteld en detecteerde hij op betrouwbare wijze wanneer er twee platen op elkaar lagen in plaats van één.

Met de Profiler (OPD100) dichten we de kloof tussen de vrij eenvoudige en goedkope afstandssensoren en de complexe, soms erg dure visionsystemen. De Profiler is een echte allrounder en vormt de oplossing voor vele toepassingen voor kwaliteitscontrole en positiebepaling.

Wij kunnen onze klanten een zeer robuuste oplossing bieden die betrouwbaar werkt, zelfs met vreemd licht of objecten van verschillende kleuren. De objectuitlijning binnen de Laserline is zeer flexibel en het speciale kenmerk is dat de inbedrijfstelling binnen enkele minuten werkt met de drie bedieningsknoppen op de Profiler zonder extra software.

Na het succesvol testen bij een installatie, werd deze toepassing direct bij andere installaties geïnstalleerd. Zo kan met een kleine investering een verbetering en kostenbesparing worden gerealiseerd.

Case-study: Efficiëntieverbetering in plaattransport bespaart 50%

Deze onderwerpen kunnen u ook interesseren