You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Productnieuws
  2. Aansluittechniek
  3. Contrastekkers M12

Contrastekkers M12

Altijd een veilige verbinding. ecolink M12 – ook voor speciale toepassingen

  • Verbindingstechniek voldoet aan de M12-norm (EN 61076)
  • Optimale afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Mechanische vaste aanslag beschermt de O-ring tegen vernieling
  • Duurzame trilbeveiliging met zaagtandcontour
  • LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar

ecolink M12 voor veeleisende toepassingen
Voor de meeste toepassingen zijn speciale oplossingen vereist. Alleen veilige productieprocessen en een foutloze montage leiden duurzaam tot succes.
De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen vernieling door te vast aandraaien van de moer. De montage en demontage worden daarbij zonder hulpmiddelen uitgevoerd.
De asymmetrisch werkende trillingsbescherming houdt de wartelmoer vast in zijn positie en garandeert zo een optimale en duurzame afdichting. Hoogwaardige materialen en een intensieve bewaking tijdens en na de productie garanderen de hoogste kwaliteitsstandaard.