- Homepage
- Productnieuws
- Netvoedingen
- Krachtige geschakelde voeding met een enorme vermogensreserve
Krachtige geschakelde voeding met een enorme vermogensreserve
Krachtige geschakelde voeding met een enorme vermogensreserve
- 50% vermogensreserve gedurende max. 4 seconden
- AC-breedbereikingang
- Compacte, smalle bouwvorm
- Hoge werkingsgraad van rond 95%
- Leds voor OVL en DC-ok-uitgang
Krachtig
Met 50% vermogensreserve tot 4 seconden bieden de netvoedingen voldoende vermogen om ook bij gebruik in het grensgebied kortstondige stroompieken moeiteloos te kunnen bedienen.
Efficiënt
De netvoedingen zijn bijzonder efficiënt ontworpen en bereiken een bovengemiddeld hoge werkingsgraad van rond 95 procent. Dat bespaart energiekosten en reduceert de afvalwarmte in de schakelkast.
Ruimtebesparend
Dankzij innovatieve technieken hebben de nieuwe ifm-netvoedingen aanzienlijk minder ruimte in de schakelkast nodig dan gangbare schakelkastvoedingen.
Vermogensreserve
De netvoedingen bieden een uitstekende vermogensreserve van 50 procent voor max. vier seconden, om ook kortstondige stroombelastingen op betrouwbare wijze te kunnen bedienen.
Inschakelstroombegrenzing
In plaats van een inschakelstroombegrenzing met een eenvoudig NTC-element worden bij de nieuwe geschakelde netvoedingen van ifm de condensatoren geladen volgens microprocessorbesturing. Hierdoor wordt een optimale start van de voeding bereikt.
Lange overbruggingstijden
Mocht de netspanning kortstondig uitvallen, bijv. door schakelprocessen in het voedingsnetwerk, dan wordt de voeding gedurende meerdere milliseconden gegarandeerd.
Groot bedrijfstemperatuurbereik
Geschakelde netvoedingen van ifm leveren over het gehele temperatuurbereik het specifieke nominale vermogen. Pas vanaf een bedrijfstemperatuur van 60 °C moet rekening worden gehouden met de derating.
Dubbele klemmen
Alle geschakelde 24 V-netvoedingen zijn voorzien van dubbele klemmen. Dat vergemakkelijkt de bedrading en zorgt voor meer overzicht in de schakelkast.