- Homepage
- Productnieuws
- Systemen voor mobiele applicaties
- Videosplitter voor mobiele werkmachines
Videosplitter voor mobiele werkmachines

MultiViewBox: Tot 4 camerabeelden op één monitor weergeven
- Videosplitter voor maximaal vier camerabeelden
- 9 verschillende weergavemodi (incl. Birdview)
- Analoge video-uitgang (PAL)
- Schok- en trillingsbestendig, vergoten RVS-behuizing
- E4-typegoedkeur, geoptimaliseerd voor het gebruik in mobiele werkmachines
In elke situatie de juiste camerabeelden
De MultiViewBox is gebouwd voor gebruik in mobiele werkmachines. Deze beschikt over camera-ingangen. Afhankelijk van de eis kunnen via een besturingsingang 1, 2 of 4 camerabeelden tegelijkertijd in verschillende indelingen worden geselecteerd. Een voorbeeld: Cam1 bij vooruitrijden en Cam2 en 3 bij achteruitrijden. In de zogeheten “Birdview” kunnen de 4 camerabeelden zelfs tot een rondomzicht worden samengevoegd. In totaal heeft de gebruiker keuze uit 9 verschillende weergaves.
Analoge video-uitgang
Als weergavedisplay kan het eveneens voor mobiele toepassingen geschikte ifm-communicatieapparaat PDM360 met analoge video-ingang of elk ander videodisplay met PAL-video-ingang worden gebruikt.