You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Systemen voor mobiele applicaties
  4. Draadloze communicatie voor mobiele werkmachines

Draadloze communicatie voor mobiele werkmachines

CANwireless: WLAN en Bluetooth voor de CAN-bus

  • WLAN-/Bluetooth-verbinding voor mobiele werkmachines
  • Verbinding, programmering, onderhoud en diagnose van machines - volledig draadloos
  • Ondersteunt MaintenanceTool, CODESYS en Service-Tool
  • Bedrijfsmodi “Infrastructuur” en “Toegangspunt”
  • Compacte en robuuste behuizing

Draadloze verbinding met mobiele werkmachines
Dankzij de nieuwste technologie, zoals WLAN-ondersteuning van 2,4-GHz en 5-GHz-frequentiebanden alsook Bluetooth bestaan er nu veelzijdige mogelijkheden om draadloze verbindingen met werkmachines tot stand te brengen.
Met CANwireless is de draadloze verbinding met de machine rechtstreeks mogelijk vanuit de bestaande ifm-tools voor mobiele besturingssystemen, zoals CODESYS of MaintenanceTool.
Behalve de verbinding tussen PC resp. mobiel eindapparaat en de werkmachine kunnen machines ook onderling worden verbonden. Met CANwireless kunnen de machines informatie uitwisselen en samenwerken.
Het apparaat ondersteunt zodoende de technieken van Industrie 4.0 en IoT (Internet of Things) en maakt de machines daardoor nog intelligenter

Functies en eigenschappen
CANwireless maakt een draadloze verbinding mogelijk naar de CAN-bus in een voertuig of een machine. Met de twee basisbedrijfsmodi “Infrastructuur” en “Mini-toegangspunt” kan de module de verbinding op verschillende manieren tot stand brengen.

Bedrijfsmodus “WLAN-infrastructuur”
In de bedrijfsmodus “Infrastructuur” is CANwireless geconfigureerd voor de aansluiting op een bestaande WLAN-infrastructuur. Wanneer het apparaat op het netwerk is aangesloten, kan het automatisch met een andere netwerkdeelnemer (client) verbinden of binnenkomende verbindingsverzoeken (server) accepteren. CAN-busgegevens kunnen met de andere aangesloten netwerkdeelnemers worden uitgewisseld.

Bedrijfsmodus “WLAN mini-toegangspunt”
Is CANwireless als “WLAN mini-toegangspunt” geconfigureerd, creëert het zijn eigen WLAN-netwerk, waarmee het vele andere apparaten, bijv. andere CANwireless-apparaten, pc's, smartphones of tablets kan verbinden. Net als in de bedrijfsmodus “Infrastructuur” kan het apparaat in zijn eigen netwerk zowel als client, maar ook als server actief zijn. Gegevens via de CAN-bus van het mini-AP-apparaat worden met de andere aangesloten netwerkdeelnemers gedeeld.

CAN-to-CAN-Bridge
De bedrijfsmodi “WLAN-infrastructuur”, “WLAN mini-toegangspunt” of “Bluetooth” ondersteunen daarnaast ook een draadloze CAN-busbridge tussen meerdere CANwireless-apparaten.

Draadloze diagnoses en foutoplossing
Tools als CODESYS V2.3 en MaintenanceTool bieden de mogelijkheid om CANwireless als interface voor de werkmachine te gebruiken.

CAN-to-WLAN / Bluetoothfilter
Zo nodig kan CANwireless gegevens filteren, die draadloos moeten worden verzonden. Dat verlaagt de datalast en verhoogt de bedrijfsveiligheid.