You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. IIoT software
  4. IO-Link-parametrering via master

IO-Link-parametrering via master

LR DEVICE-parametreringssoftware met behulp van IO-Link-master

  • Eenvoudige en snelle parametrering via IO-Link-master
  • Overzichtelijke weergave
  • Eenvoudige en snelle apparatuurparametrering (punt-tot-multi)
  • Overdraagbare parameterrecords
  • Automatische herkenning van IO-Link-sensoren (ook sensoren van andere fabrikanten)
  • Rechtstreekse import van de IODD vanuit de IODDfinder-database*)
    *) voorzover internetverbinding aanwezig

Kenmerken

  • Online- en offline-parametrering mogelijk
  • Ondersteunt alle IO-Link-apparaten (specificatie IO-Link V1.0 en V1.1)
  • Software- en parameterbeschrijving in alle ondersteunde talen
  • Uitvoerige beschrijving teksten van alle parameter inhoud
  • Parameterrecords op thema gegroepeerd
  • Parametreren van ifm IO-Link-masters (AL1xxx-serie)
  • Ondersteuning van de nieuwste ifm IO-Link-apparaten en actuatoren
  • Parametreren van de apparaten via het netwerk

Voordelen voor de klant

  • Geoptimaliseerde parametrering en validering door grafische visualisering van de proceswaarden
  • Verkorting van de set-up tijden
  • Geoptimaliseerd proces voor vervanging apparaten
  • Papierloze rapportage van de parameterset

Grafische weergave van de proceswaarden

  • Grafische vergelijking van de proceswaarden met de schakeluitgangen
  • Eenvoudige overzichtelijke weergave van de proceswaarden
  • Export van de proceswaarden in een tabel

Documentatie en archivering

  • Opslaan/laden van parameterrecords in/uit bestand
  • Parameterrecords als pdf-bestand archiveren

Apparaatherkenning

  • Automatische identificatie van ifm IO-Link-masters en de aangesloten IO-Link-sensoren/actuatoren
  • Automatische import van de benodigde IODD*)
  • Weergave van de sensorkarakteristieken
  • Beveiliging van correcte parameteroverdracht door detectie van niet-compatibele apparaten
  • Toevoegen van nieuwe en geactualiseerde IODD-bestanden

Prestatiekenmerken

  • Parametrering van ifm IO-Link-masters en IO-Link-apparaten via het netwerk
  • Simultaan schrijven van parameters op meerdere apparaten tegelijkertijd
  • Hulp bij de parameterinvoer door helpteksten en grenswaarden evenals door controle tijdens de invoer
  • Veilige bediening door apparaatdetectie en herstellen van default-instellingen
  • Weergave van de kwaliteit van de IO-link-communicatie
  • Aanmaken en weergeven van een indentificatiecode (application specific tag)
  • Toevoegen, actualiseren en wissen van IODD's (ook van vreemde fabrikanten) met een muisklik*)
    *) voorzover internetverbinding aanwezig

Verdere verwerking van de sensorwaarden met de vrij schaalbare LINERECORDER-modules
Het software-framework LINERECORDER ontsluit het informatiecircuit van het sensorsignaal in de wereld van de ME-systemen en de ERP-oplossingen (bijv. SAP).

Systeemvereisten:

  • Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
  • CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
  • 2 GB RAM
  • 5 GB vrije ruimte op harde schijf
  • Webbrowser
  • Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge