You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Veiligheidstechniek
  4. Veiligheidsautomatiseringssysteem met PLC- en gateway-functionaliteit

Veiligheidsautomatiseringssysteem met PLC- en gateway-functionaliteit

Safety 4.0: de veilige SmartPLC​

  • Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling
  • Configuratie en inbedrijfstelling door middel van CODESYS V3
  • Weinig “down time” van het machinepark door doordachte diagnosefunctionaliteit
  • Onverslaanbare prijs-/prestatieverhouding
  • Veilig tot SIL 3, PL e

All-in-one: meer dan alleen PLC
Zoals uw mobiele telefoon nu veel meer is dan alleen een telefoon, zo is de nieuwe SmartPLC meer dan alleen een eenvoudige PLC.
De nieuwe SmartPLC is flexibel in te zetten voor verschillende PLC doeleinden en zelfs met geïntegreerde veiligheidsfuncties tot SIL 3, PL e.
Als voorbeelden zijn te noemen:
– Fail-safe PLC
– Standaard PLC
– AS-i gateway naar Profinet of EtherNet/IP
– Visualiseringsbouwstenen
– Protokollkonverter
– Datalogger
– Intelligente bouwstenen (ifm systeemoplossingen)

Twee geïntegreerde PLC’s (1 x fail-safe, 1 x standaard), processoren met groot vermogen, een grote opslagcapaciteit en een veelvoud aan ondersteunde protocollen maken het besturen van veeleisende installaties mogelijk – en dat tegen een onverslaanbare prijs!