You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Sensoren voor motion control
  4. Verwerkingssysteem en display voor analoge signalen

Verwerkingssysteem en display voor analoge signalen

Decentrale weergave, voorverwerking en omzetting van de analoge signalen

  • Minidisplay voor de bewaking van grenswaarden
  • Goed afleesbaar display met rood/groen-kleurwissel
  • Compacte bouwvorm met beschermingsklasse IP67
  • Parametreren mogelijk via IO-Link
  • Conversie van analoge meetwaarden in een IO-Link-communicatie

Analoge signalen in een oogopslag
Het compacte stekkerapparaat wordt eenvoudig in de aansluitleiding van analoge sensoren (4...20 mA) geïntegreerd. Zo toont het ter plaatse de meetwaarden. De gebruiker kan een schakelpunt resp. een grenswaarde instellen, waarbij de transistoruitgang schakelt. Een kleurwissel (rood-groen) van het display geeft dit bovendien onmiskenbaar aan. Daardoor kunnen kritische procestoestanden of bedrijfsstoringen betrouwbaar worden gesignaleerd.

Converter voor industrie 4.0
Een bijzonderheid is de signaalconversie: het threshold-display zet analoge signalen om in digitale IO-Link-signalen. Deze zijn tegenwoordig noodzakelijk in bijna elke moderne industrieomgeving evenals voor Industrie 4.0-toepassingen.