1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Sensoren voor motion control
  4. Impulsverwerkingssysteem met touchdisplay

Impulsverwerkingssysteem met touchdisplay

Multifunctioneel verwerkingssysteem: toerental, tijd, teller

  • Goed afleesbare weergave
  • 4 schakeluitgangen en/of analoge uitgang (V of mA)
  • Ingangsfrequentie van 250 kHz
  • Universele HTL-ingangen voor gevers met NPN/PNP of NAMUR-schakelkarakteristiek
  • Intuïtieve bediening via touchdisplay en normale tekst

Veelzijdige impulsverwerking
Het multifunctionele display toont de meest uiteenlopende meetwaarden van de industriële automatisering. Het verwerkt de ingangsimpulsen volgens het principe van de periodeduurmeting. Met behulp van de schaalverdelingsfunctie kunnen bijv. toerentallen, snelheden en doorlooptijden worden berekend, weergegeven en in een analoog signaal worden omgezet. Daarnaast is het apparaat ook geschikt voor tel- en tijdmetingstaken.
 

Hoge prestaties
Vijf verschillende bedrijfsmodi, optionele analoge of schakeluitgangen evenals het comfortabele display maakt het multifunctionele verwerkingssysteem geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen in de industriële automatisering.


Actueel bulletin