1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Sensoren voor motion control
  4. Robuuste toerentalsensoren

Robuuste toerentalsensoren

Sensor en verwerking in één behuizing. Ook met ATEX-keurmerk

  • Ideaal in combinatie met een PLC
  • Kan vlak verzonken worden ingebouwd
  • Flexibele voeding (20...250 AC/DC)
  • ATEX-keurmerk groep II, categorie 3D

Compacte toerentalbewaking
De nieuwe toerentalsensoren zijn de compacte oplossing voor toerentalbewaking, want de verwerkingselektronica is al in de sensorbehuizing geïntegreerd. De instelling van de grenswaarde, d.w.z. bij welk toerental de uitgang schakelt, gebeurt via een potentiometer. Zowel roterende, als ook lineaire bewegingen kunnen worden bewaakt op over- of onderschrijding van de instelwaarde of blokkeren. Deze nieuwe sensoren worden ten opzichte van hun voorgangers gekenmerkt door een robuuste metalen behuizing voor de vlak verzonken inbouw. Een extra slagbeveiliging is daarom niet noodzakelijk. Bovendien is er een speciale variant met ATEX-keurmerk leverbaar.

Toepassingen
Met name op het gebied van de transporttechniek worden de compacte toerentalsensoren op velerlei manieren toegepast, bijvoorbeeld ter bewaking van transportbanden of bekerelevators. Hier dienen ze bijvoorbeeld voor de bewaking van de onderschrijding van de instelwaarden of blokkeren resp. stilstand.

Voordelen
De toerentalsensoren omvatten de complete toerentalbewaking, omdat de verwerkingselektronica en de sensor in een behuizing zijn geïntegreerd. Het schakelpunt wordt ingesteld met behulp van een meerslagenpotentiometer. Hysterese en startoverbruggingstijd zijn vast ingesteld.

Werkwijze
De geïntegreerde sensor wordt door passerende nokken of andere metalen schakelvanen afgedekt. De verwerking bepaalt op basis van de tijdsduur tussen de afdekkingen de periodeduur respectievelijk de frequentie (toerentalmeetwaarde) en vergelijkt deze met het ingestelde schakelpunt (instelwaarde). De uitgang is doorgeschakeld tijdens de startoverbrugging en wanneer het toerental groter is dan de ingestelde schakelwaarde. Een led signaleert het onderschrijden van het ingestelde toerental en het uitschakelen van de uitgang.


Actueel bulletin