1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Sensoren voor motion control
  4. Programmeerbare, incrementele pulsgever met IO-Link

Programmeerbare, incrementele pulsgever met IO-Link

Reduceer het aantal artikelnummers zonder compromissen te doen

  • Flexibel: resolutie van 2 … 10.000 vrij te programmeren
  • Eenvoudig: signalen in TTL of HTL logica in te stellen
  • Universeel: M12 stekkeraansluiting of kabelaansluiting radiaal of axiaal te gebruiken
  • Aangepast: uitvoering in zowel massieve as (klem-/synchroflens) als holle as te verkrijgen
  • Communicatief: verwerking van de proces- of diagnosedata via IO-Link

Geen compromissen
Het magnetische werkingsprincipe biedt de nauwkeurigheid zoals bij optische pulsgevers en de robuustheid van een magnetisch systeem.

In 2 minuten de juiste pulsgever geselecteerd
De tijden van een grote verscheidenheid aan artikelnummers en complex programmeerbare pulsgevers zijn eindelijk voorbij. De nieuwe incrementele pulsgevers van ifm electronic zijn door het slimme product- en intuïtieve design universeel toe te passen en blinken uit in de overtuigende prijs-kwaliteitverhouding:

  • Stel de resolutie naar wens in
  • Kies tussen de TTL en HTL logica
  • Gebruik de draaibare M12 stekker of vaste kabelaansluiting radiaal of axiaal

Nu nog alleen de flens of as selecteren – klaar!

Communicatief door IO-Link
Procesgegevens, parameter- en diagnosedata zijn gemakkelijk via IO-link naar de besturing te voeren. Instellingen zijn zo eenvoudig vooraf aan de montage te realiseren.