You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Systemen voor machinebewaking / monitoring
  4. Evaluatie-eenheden voor de niveauregeling met een of twee sensoren

Evaluatie-eenheden voor de niveauregeling met een of twee sensoren

Eenvoudig vulniveaus regelen

  • Directe aansturing van pompen en kleppen
  • Instelbare in- en uitschakelvertraging resp. demping
  • Geïntegreerde voedingseenheid met groot bereik voor de voorziening van de sensor
  • Smalle, ruimtebesparende bouwvorm
  • Insteekbare schroefklemmen vereenvoudigen de montage

Toepassing
De evaluatie-eenheden regelen met behulp van sensoren de vulniveaus in tanks en beschermen op die manier tegen overlopen, drooglopen en lekkage.

Niveauregeling met een sensor
De evaluatie-eenheid DL0201 gebruikt een sensor die ter hoogte van het te bewaken grensniveau op de tank is gemonteerd. Bij het bereiken van het niveau schakelt de evaluatie-eenheid gedurende een instelbare tijdsduur om bijvoorbeeld pompen te stoppen ter bescherming tegen overlopen of drooglopen.

Niveauregeling met twee sensoren
De evaluatie-eenheid DL0203 is een typische 2-puntsregeling die met behulp van twee sensoren, een voor de bovenste en een voor het onderste niveau, pompen of kleppen aanstuurt.