1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Temperatuursensor met IO-Link en schakeluitgangen

Temperatuursensor met IO-Link en schakeluitgangen

Temperatuursensor TV - een sensor, twee oplossingen

  • Twee oplossingen: continue overdracht van proceswaarden en 2 schakeluitgangen
  • Meetbereik -50...150 °C
  • Gemakkelijke parametrering via LINERECORDER
  • Bijzonder hoge precisie van +/- 0,3K
  • Beveiligd tegen manipulaties

Flexibel toepasbaar
De functionaliteit van de temperatuursensor TV is indrukwekkend. Door zijn uiterst compacte constructie kan de TV ook in zeer krappe ruimtes worden ingebouwd. Het apparaat beschikt over twee schakelpunten, werkt extreem nauwkeurig en kan via de LINERECORDER SENSOR snel en eenvoudig worden ingesteld.
 

Efficiënt en veilig door IO-Link
Dankzij IO-Link verstuurt de nieuwe temperatuursensor continu proceswaarden en daarnaast ook andere belangrijke gegevens, zoals bijv. min/max-temperatuur. Bovendien zijn de digitale meetresultaten nauwkeuriger, omdat er geen omzettingsverliezen ontstaan door D/A-omvormers of externe invloeden (bijv. kabellengten). Apparaten met vooraf ingestelde meetbereiken (analoog start- en eindpunt) zijn nu niet meer noodzakelijk, omdat de echte proceswaarde verstuurd wordt. Daarmee wordt het voorraadbeheer verminderd. Traditionele transmitters behoren binnenkort tot het verleden.


Actueel bulletin