1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Niveautransmitter LR9020 met gesloten behuizing en IO-Link parametrering

Niveautransmitter LR9020 met gesloten behuizing en IO-Link parametrering

Continue niveaumeting met analoge uitgang en IO-Link​

  • Analoge uitgang en overdracht proceswaarden per IO-Link
  • Comfortabele parametrering via IO-Link door middel van pc of IO-Link master
  • Staaflengtes van 10...160 cm
  • De lengte van de staaf kan desgewenst worden ingekort
  • Kleine bouwvorm voor nauwe inbouwsituaties

Robuust en betrouwbaar
Ruwe omgevingsvoorwaarden of hogedrukreiniging weerstaat de LR9020 betrouwbaar. Dankzij de kleine bouwvorm kan hij ook in een nauwe omgeving worden gemonteerd. De digitale IO-Link communicatie voorkomt storingsparameters in de overdracht van de meetwaarde.

Modulair naar het succes
Door de mogelijkheid de meetstaven in te korten of te vervangen reduceert de LR het voorraadbeheer en vereenvoudigt de vervanging.

Comfortabel instelbaar
Al voor de montage kan de gebruiker de sensor via IO-Link op de PC parametreren. Het gegevensrecord van de parametrering kan op meer sensoren worden gekopieerd, bijv. voor installaties met dezelfde bouwvorm.