1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Druktransmitter met M12-, AMP- of DEUTSCH-stekker voor mobiele toepassingen

Druktransmitter met M12-, AMP- of DEUTSCH-stekker voor mobiele toepassingen

Druktransmitter met M12-, AMP- of DEUTSCH-stekker voor mobiele toepassingen

  • Compacte bouwvorm (SW19) met procesaansluiting G 1/4 A
  • Snelle reactie: reactietijd van 2 milliseconden
  • Meetnauwkeurigheid < ± 0,8%, herhaalnauwkeurigheid < ± 0,05%
  • Eenvoudige aansluiting via DEUTSCH- AMP- of M12-stekker
  • Voordelig en robuust door gelaste RVS-behuizing

Miniaturisatie voor mobiele toepassingen
De stekkers van de nieuwe druksensoren PT/PU maken een snelle en eenvoudige installatie in mobiele werkmachines mogelijk. Bovendien hebben de sensoren een direct aan de procesaansluiting gelaste dunne-filmmeetcel. Deze technologie biedt een hoge nauwkeurigheid in een uiterst compacte behuizing met een sleutelwijdte van slechts 19 mm bij een kostengeoptimaliseerde prijs-prestatieverhouding.

Toepassingsgebieden
De sensoren van de bouwvorm PT/PU zijn bedoeld voor mobiele toepassing en speciaal geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen met hoge bedrijfsdruk. Door de hoge trillings- en schokbestendigheid, de hoge beschermingsklasse, de zeer goede EMC-bestendigheid en de E1-conformiteit ondersteunen de bouwvormen PT/PU vooral het gebruik in mobiele werkmachines.


Actueel bulletin