1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. De druk nu absoluut meten

De druk nu absoluut meten

Nieuwe absolute druktransmitters PT met verschillende meetbereiken

  • Meetbereik 0...1/1,6/4/10 bar absoluut en analoge uitgang 4...20 mA
  • Robuuste RVS-meetcel
  • Compacte bouwvorm met procesaansluiting G 1/4
  • Meetnauwkeurigheid minder dan 0,8%, herhalingsnauwkeurigheid minder dan 0,1%
  • Eenvoudige aansluiting via M12-stekkerverbinding

Absolute druksensoren
In het bereik van druksensoren heeft ifm zijn veelzijdige portfolio nu uitgebreid met absolute-druksensoren. De nieuwe serie PT05 met ongevoelige, metalen meetcel, procesaansluiting G 1/4, M12-stekker, evenals een analoge uitgang is in de gangbare drukbereiken tot 10 bar leverbaar.

Werkwijze
Absolute-druksensoren werken onafhankelijk van de luchtdruk in de omgeving en onderscheiden zich daarin van de relatief metende sensoren. Luchtdrukschommelingen als gevolg van het weer of de hoogte zijn niet van invloed op de meting. Dat is in vacuümtoepassingen, waarin een fijne drukregeling nodig is, vaak een doorslaggevende factor. Absolute-druksensoren hebben geen ontluchting nodig, daarom is een foutieve meting als gevolg van een verstopte ontluchting niet meer mogelijk. Op het gebied van de druksensoren worden de nieuwe apparaten aangeduid als specialisten voor 'bijzondere taken".


Actueel bulletin