1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. PN- druksensor met doordacht bediencomfort en verbeterde visualisatie

PN- druksensor met doordacht bediencomfort en verbeterde visualisatie

Update van een bestseller: PN-druksensor met nieuwe uitstraling

  • „Werkgebied weergave“duidelijk visualiseren: programmeerbaar rood-groen-display
  • Goed te positioneren door draaibare behuizing
  • Snel naar een (schakel-)positie: 3-toetsen bediening voor zien van VDMA-menustructuur
  • Na jaren nog te identificeren: onuitwisbare laserbeschrijving op de rvs behuizing

Het totale pakket bepaalt het onderscheid
Na een succesvolle geschiedenis van 20 jaar voor de ifm-druksensoren is het tijd voor een nieuwe generatie druksensoren die is ontwikkeld in directe samenspraak met onze ervaren klanten. Het overtuigende moderne en gebruikersvriendelijke design spreekt voor zich. Bestendig tegen hoge overdrukken, IP67 en een onuitwisbare laserbeschrijving maken de nieuwe PN een perfecte partner voor de meest ruwe omgevingstoestanden.

Alles in een oogopslag
Bij gelijk gebleven maatvoeringen is het display toch vergroot en zijn twee LED’s voor de schakeltoestand, direct in de hoeken bovenop de sensorkop, heel duidelijk zichtbaar. Het display kan van “rood”weergave naar een rood-groen-wisselende weergave omgezet worden. Zo zijn de schakeltoestanden ook via het display volgens eigen wens weer te geven.

Aanpassingsvermogen
De ingebouwde sensor in iedere richting draaien: dat is bij de nieuwe PN allemaal mogelijk. Ook flexibel inspelen op verschillende procesaansluitingen of de wijze van montage via klembeugels zijn als toebehoren beschikbaar.