You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Klein en kostengeoptimaliseerd: druktransmitter PT / PU

Klein en kostengeoptimaliseerd: druktransmitter PT / PU

Precies analoog signaal ook bij beperkte inbouwomstandigheden genereren

  • Compacte bouwvorm (SW19) met procesaansluiting G 1/4
  • Snel van reactie: reactietijd van 1 milliseconde
  • Meetnauwkeurigheid < ± 0,5%, herhaalnauwkeurigheid < ± 0,05%
  • Eenvoudige aansluiting via M12-stekkerverbinding
  • Voordelig en robuust door gelaste RVS behuizing

Miniaturisering voor industriële toepassingen
De nieuwe druksensoren PT / PU hebben een direct aan de procesaansluiting gelaste dunne-filmmeetcel. Deze technologie biedt een hoge nauwkeurigheid in een uiterst compacte behuizing met een sleutelwijdte van slechts 19 mm bij een kostengeoptimaliseerde prijs-prestatieverhouding.

Toepassingsgebieden
Door de afdichtingsloze montage van de procesaansluiting kunnen de sensoren behalve voor hydraulische toepassingen ook in inerte gassen worden gebruikt. Een voordeel in een industriële omgeving is de met laser beschreven behuizingshuls. Daarmee blijft de sensor ook onder ongunstige omgevingscondities duurzaam identificeerbaar. Nog een voordeel: de snelle uitgang – het signaal volgt op de drukwaarde via analoge overdrachtsweg binnen 1 milliseconde.
De hoge trillings- en schokbestendigheid en beschermklasse IP 67 resp. IP 69K maken de voorwaarden voor het gebruik in industriële toepassingen compleet.