1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Druktransmitter met DEUTSCH- of AMP-stekker voor mobiele toepassingen

Druktransmitter met DEUTSCH- of AMP-stekker voor mobiele toepassingen

Klein en kostengeoptimaliseerd voor mobiele machines

  • Compacte bouwvorm (SW19) met procesaansluiting G 1/4 A
  • Snel van reactie: reactietijd van 2 milliseconden
  • Meetnauwkeurigheid < ± 0,8 %, herhaalnauwkeurigheid < ± 0,05 %
  • Eenvoudige aansluiting via DEUTSCH- of AMP-stekker
  • Voordelig en robuust door gelaste RVS behuizing

Miniaturisering voor mobiele toepassingen
De DEUTSCH- of AMP-stekkers van de nieuwe druksensorsen PU maken een snelle en eenvoudige installatie in mobiele machines mogelijk.
Bovendien hebben de sensoren een direct aan de procesaansluiting gelaste dunne-filmmeetcel. Deze technologie biedt een hoge nauwkeurigheid in een uiterst compacte behuizing met een sleutelbreedte van slechts 19 mm bij een kostengeoptimaliseerde prijs-prestatieverhouding.

Toepassingsgebieden
De sensoren van de bouwvorm PU zijn bedoeld voor mobiele toepassing en speciaal geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen met hoge bedrijfsdruk.
Door de hoge trillings- en schokbestendigheid, de hoge beschermklasse, de zeer goede EMC-bestendigheid en de E1-conformiteit ondersteunt de bouwvorm PU vooral het gebruik in mobiele machines.