1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. 200° onder 2 s: snelle hygiënische temperatuurtransmitter

200° onder 2 s: snelle hygiënische temperatuurtransmitter

Compacte bouwvorm met uitstekende reactietijd en groter meetbereik

  • Meetbereik van -50...200 °C, in schaal te brengen via IO-Link 1.1
  • Zeer snelle reactietijd: T05 / T09 = < 0,5 s / < 2 s
  • LED voor de visualisering van de bedrijfstoestand
  • Varianten met verschillende hygiënische procesaansluitingen
  • Verschillende inbouwlengten van 25...150 mm

Analoog en IO-Link
De temperatuurtransmitter beschikt over een analoge uitgang met 4...20 mA. De parametrering vindt plaats via de geïntegreerde IO-Link interface.

Snel en nauwkeurig
Het Pt1000-meetelement van klasse A bereikt met de fabrieksinterne kalibratie een hoge precisie. Het bijzondere is echter naast het brede meetbereik de uitstekende reactietijd. Daardoor is de sensor geschikt voor alle hoognauwkeurige en snelle processen in hygiënische omgevingen.

Transparant en flexibel
Een LED signaleert goed zichtbaar de status. Compacte bouwvorm, geïntegreerde procesaansluitingen en verschillende staaflengtes maken een eenvoudige en flexibele montage mogelijk.


Actueel bulletin