You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Productnieuws
  2. Toebehoren
  3. Toebehoren voor klepsensoren

Toebehoren voor klepsensoren

Systeemoplossingen voor handarmaturen en kogelkranen

  • Passend bij ISO-kopflensarmaturen van F04 tot F10
  • Eenvoudigste montage op handarmaturen en kogelkranen
  • Flexibel door de hoogteverstelbaarheid
  • Lange levensduur door RVS-onderdelen
  • Geschikt voor de ATEX-zone

Terugmelding van de eindpositie voor handarmaturen en kogelkranen
Met deze montageset breidt u uw handbediende armaturen heel eenvoudig uit met dubbele sensoren en schakelnokken. Een groot aantal sensoren en schakelnokken zijn te gebruiken op het aandrijvingsboorraster van 80 x 30 mm volgens VDI/VDE 3845. Het complete systeem is inzetbaar bij een omgevingstemperatuur van -30 tot +80 °C.
 

Veelzijdig en flexibel
Omdat het bovendeel van de kunststof vestamid is, is gebruik in de ATEX-zone mogelijk. Het onderdeel past op een groot aantal ISO-flensarmaturen (DIN EN ISO 5211) en wordt via een meenemerbout verbonden met de ventielas. Het gebruik van onderdelen van RVS staat garant voor een verhoogde levensduur.