You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Terugmeldsystemen voor lineaire kleppen en zwenkaandrijvingen

Terugmeldsystemen voor lineaire kleppen en zwenkaandrijvingen

Inductieve dubbel uitgevoerde AC/DC sensor​

  • Lange levensduur dankzij robuuste en resistente behuizing
  • Minder bedradingswerkzaamheden door actuatoraansluiting
  • Permanent afleesbaar dankzij gelaserd typeplaatje, ook in vochtige omgeving
  • Goed zichtbare schakeltoestandweergave
  • Royale aansluitruimte maakt een eenvoudige en snelle bedrading mogelijk

Terugmelding van de eindpositie bij zwenkaandrijvingen.
De dubbele sensor bevat twee inductieve sensoren in een vergoten en robuuste behuizing met beschermingsklasse IP67. Deze levert de positie van twee eindposities. Hij is voorzien van een actuatoraansluiting, die de extra leiding naar de magneetklep vervangt.
 

Snel en eenvoudig aan te sluiten
Naar keuze beschikt de actuatoraansluiting over een gestandaardiseerde wartel M20 x 1. Praktisch is de royale aansluitruimte, waarmee een eenvoudige en snelle bedrading mogelijk is. Bovendien is het dankzij het afneembare klemblok niet nodig de bedrading bij een sensorvervanging te vernieuwen. Voor het apparaat is een UL-goedkeuring in voorbereiding.