1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Positiesensoren
  4. Infraroodsensoren in miniatuurbouwvorm

Infraroodsensoren in miniatuurbouwvorm

De nieuwe opto-highlight, de O8 - klein maar krachtig!

  • Nieuwe miniatuurbouwvorm O8 met een extreem betrouwbare achtergrondonderdrukking
  • Tot een tastbereik van 80 mm – en dat kleuronafhankelijk
  • Exacte detectie van de kleinste componenten, ook met donkere of glanzende oppervlakken
  • Als kabelvariant of pigtail met M8 3-polige- en 4-polige connector leverbaar
  • Dankzij IO-Link een zeer eenvoudige instelling en sensoruitwisseling

Optische miniatuursensor met de hoogste precisie
De nieuwe krachtige O8 is voorbestemd voor toepassingen in zeer krappe ruimtes, zoals in de handlingtechniek en de robotica. Ondanks de miniatuurbouwvorm behaalt de sensor een tastbereik van 80 mm, onafhankelijk van kleur en glans van de te detecteren oppervlak. Bovendien werkt de achtergrondonderdrukking bijzonder betrouwbaar en nauwkeurig, ook bij de detectie van de kleinste, platte of reflecterende objecten. Zelfs continu veranderende achtergronden, zoals bij het gebruik van robotarmen weet de nieuwe O8 op betrouwbare wijze te verwerken.
 

Veilig en efficiënt met IO-Link
Via IO-Link kunnen de tastbereiken gemakkelijk en tot op de millimeter nauwkeurig worden ingesteld of ingeleerd. Een uitvoerige instelling van de afstand van de sensor tot het object vervalt. De nieuwe sensoren zijn ook leverbaar met vooraf ingestelde tastbereiken. Met hun betrouwbaarheid en precisie liggen ze ver boven het gemiddelde van traditionele apparaten.