You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren met IO-Link

Inductieve sensoren met IO-Link

Nieuwe inductieve sensoren voor de intelligente positiebewaking

  • Nauwkeurige positiebewaking – verzending van de afstand als gelineariseerde proceswaarde
  • Zeer hoge herhaalnauwkeurigheid
  • Door het grote temperatuurbereik van -40…85 °C universeel inzetbaar
  • Verbreek-/maakcontact evenals PNP/NPN via IO-Link instelbaar

Heel veel meer dan slechts een impulsgever!
Met IO-Link bieden de nieuwe inductieve sensoren van ifm meerdere apparaten in één. Ze kunnen als schakelende sensoren met instelbaar schakelpunt of metende systemen worden gebruikt met een meetwaarde die via IO-Link wordt verzonden. In veel mogelijke combinaties is het uitgangssignaal parametreerbaar, zowel als verbreekcontact of als maakcontact alsook PNP- of NPN-schakelend. Daarmee kan het aantal varianten worden teruggebracht en dalen de voorraadbeheerkosten.

Hoogste precisie
De nieuwe sensoren zijn dermate nauwkeurig, dat ze ook de kleinste veranderingen registreren. Zelfs de rondloop van een spil of de spanning van een zaagblad wordt feilloos geregistreerd. Wanneer de target het detectiebereik verlaat of te dicht bij het sensoroppervlak komt, kan er een waarschuwing volgen. Alle gewonnen gegevens kunnen via IO-Link worden verzonden en opgeslagen. Deze nieuwe ontwikkeling is niet te overtreffen.