You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Opgewassen tegen elke belasting - nieuwe drukvaste sensoren

Opgewassen tegen elke belasting - nieuwe drukvaste sensoren

Sensoren tot 500 bar druk voor de detectie van staal

  • Extreem robuust door een actief oppervlak van metaal
  • Hoge barstdruk van 2000 bar bij de M12-bouwvorm
  • Standaard M12 en M14-behuizingsbouwvormen
  • Beste prestaties voor een aantrekkelijke prijs
  • Weerstandsvermogen: weerstaat 10 miljoen drukcycli

Werkingsprincipe
Het nieuwe werkingsprincipe is gebaseerd op een magneet-inductieve technologie die uitsluitend ferromagnetische metalen (bijv. staal) herkent. De sensor kan vlak verzonken worden ingebouwd. Hij detecteert bij niet-vlakke inbouw het stalen target en toont daarbij een betrouwbaar schakelgedrag met een schakelafstand van 1,8 mm. De afdichting naar het drukbereik vindt plaats via een afdichtring en een steunring.

Toepassingsvoorbeelden
Naast de toepassing als eindschakelaar in hydraulische cilinders wordt de sensor ook op verdere hydraulische componenten, zoals ventielen of pompen, toegepast. Bovendien wordt hij toegepast in de machinebouw bijv. in kunststofspuitmachines of in de procesindustrie. De nieuwe sensoren van de series MFH en M9H bieden een indrukwekkend prestatievermogen voor een aantrekkelijke prijs.