You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve Kplus roestvrijstalen sensoren voor fabrieksautomatisatie met correctiefactor 1

Inductieve Kplus roestvrijstalen sensoren voor fabrieksautomatisatie met correctiefactor 1

Eén schakelafstand voor alle metalen​

  • Eén en dezelfde schakelafstand voor een betrouwbare detectie van alle metalen
  • Compacte bouwvorm voor gebruik in kleine ruimtes
  • Immuun voor elektromagnetische stoorvelden : geen foutief schakelen
  • Kwalitatieve roestvrijstalen behuizing
  • Hoge betrouwbaarheid danzij de beschermingsgraad van IP 65 tot IP 69K

Constante correctiefactor
”Kplus“ sensoren hebben voor alle metalen dezelfde schakelafstand. Ze zijn bijvoorbeeld uitermate geschikt voor detectie van aluminium waarvoor traditionele sensren een aanzienlijke reductie laten zien in de schakelafstand. De hoge schakelfrequenties laten toe snel wisselende schakeltoestanden te volgen. De roestvrij stalen behuizing laat een betrouwbaar gebruik toe in olie- en koeltoepassingen. Een breed temperatuurbereik net als de hoge beschermingsgraad maken dat de nieuwe “Kplus” sensoren universeel kunnen gebruikt worden.