You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Extreem robuuste positiesensoren met 1 mm dik, actief oppervlak van metaal

Extreem robuuste positiesensoren met 1 mm dik, actief oppervlak van metaal

Nieuwe hydraulische sensoren

  • Extreem weerstandsvermogen met meer dan 10 miljoen drukcycli
  • Prijs-prestatiewinnaar
  • Antivalente uitgang zorgt voor een hogere bedrijfsveiligheid
  • Standaard M12-behuizing met dichte kabeluitgang
  • Korte bouwvorm (40 mm) voor extreem vlakke cilinderprofielen

Werkingsprincipe
De nieuwe sensor uit de serie MFH kan vlak verzonken in de meest uiteenlopende staalsoorten worden ingebouwd. Met zijn schakelafstand van 1,8 mm demonstreert hij bovendien een betrouwbaar schakelgedrag. Het nieuwe werkingsprincipe van het apparaat is gebaseerd op een magneet-inductieve technologie die uitsluitend ferromagnetische metalen (bijv. staal) herkent. Tot aan het drukbereik is de afdichting uitgevoerd in een afdichtings- een steunring.

Toepassingen
Niet alleen in hydraulische cilinders overtuigt de sensor maar ook bij andere hydraulische componenten, zoals ventielen of pompen. De MFH werkt een cilinderleven lang op betrouwbare wijze. Bovendien wordt hij met succes toegepast in de machinebouw bijv. in kunststofspuitmachines of in de procesindustrie. Met zijn aantrekkelijke prijs kan men deze sensor ook bij eenvoudige componenten overwegen, waar deze optie tot nu toe te duur was.