You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Industriële communicatie
  4. Zo komt u verder – nieuwe AS-i repeater voor lange leidingen

Zo komt u verder – nieuwe AS-i repeater voor lange leidingen

Repeater voor uitbreiding van AS-i netwerken tot wel 1000 m

  • Temperatuurbereik -25...70 °C, ook voor de inbouw in kleine schakelkasten
  • Langere levensduur door grote reserves
  • Snelle gegevensoverdracht voor Safety at work
  • Goed zichtbare diagnoseled
  • Steekbare aansluitklemmen

Werkwijze
Repeaters dienen bij AS-interface voor de leidingverlenging met telkens nog eens 100 tot 200 meter. Door de galvanische scheiding kunnen de bussegmenten onafhankelijk van elkaar worden voorzien van spanning. De 62 mogelijke deelnemers beschikken zo over een hogere totaalstroom en de spanningsval wordt minder.

Apparaateigenschappen
De doorontwikkeling is verpakt in een nieuwe SmartLine-behuizing. Terwijl traditionele repeaters in veel gevallen slechts geschikt zijn voor een temperatuurbereik van 0...55 °C, kan het nieuwe apparaat van ifm moeiteloos worden gebruikt binnen het brede spectrum van -25...70 °C. Bovendien overtuigt de nieuwe repeater over grote reserves. Dat zorgt voor een verlenging van de levensduur en bespaart zodoende tijd en kosten.